Neue Produkte

AV – Verstellbarer Trägerarm (B-Reihe)
Southco hat seine Produktreihe der AV Display-Träger um einen Trägerarm erweitert, der die zuverlässige Montage von Displays in statischen Anwendungen ermöglicht.Neue Produkte

HH – Hebelverschluss
Unser modernisierter Hebelverschluss zeichnet sich durch ein ultradünnes Profil aus und garantiert eine solide Leistung bei einem Formfaktor von nur acht Millimetern.Neue Produkte

D9 – DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss
Unser neuester DZUS® Vierteldreh-Verschluss bietet ein kompaktes Design und verschiedene Farboptionen, sodass ein schneller Zugang auf beschränkten Raum ermöglicht wird.Neue Produkte

E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion
Unser neuestes Scharnier mit konstanter Friktion verfügt über ein flaches Profil und ein erweitertes Gehäuse. Es unterstützt zusätzlichen Widerstand und reduziertes Gewicht in Anwendungen mit beschränktem Raum.
Neue Produkte

R2/R5 – Spannverschluss für Plattenbefestigung
Unser bewährter R5 Spannverschluss für die Plattenbefestigung ist nun mit einer neuen Oberflächenvergütung erhältlich, die eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit bietet und extrem festes Schließen ermöglicht.Neue Produkte

E5 - Quad Riegelverschlüsse
Southco's E5 Miniatur-Riegelverschluss ist nun mit Chrom-Oberfläche erhältlich und kombiniert sicheres Schließen kleiner Türen und Platten mit einer ansprechenden Optik.Neue Produkte

E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion
Das neue E6 One-Way-Scharnier mit konstanter Friktion von Southco nimmt in einer Richtung Friktion vom Scharnier weg und verfügt gleichzeitig über ein hohes Drehmoment, um schwere Türen und Platten sicher an Ort und Stelle zu halten.
Neue Produkte

E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse
Southco's neuester Kompressionsverschluss hält Hochdruckreinigung stand und kann deshalb in der Lebensmittelbranche und für medizinische Geräte verwendet werden.
Neue Produkte

7 Hebelunterstützte Spannverschlüsse (hochbelastbar)
Die neueste Erweiterung von Southco's Produktlinie der Spannverschlüsse gleicht Ausrichtungsfehler bei schweren Türen und Platten aus und verhindert Lärm und Vibration.Neue Produkte

56 - Arretierstifte mit Druckfeder
Unser neuester Arretierstift ermöglicht durch seine Hebelbetätigung die einfache Bedienung von Hand und spart Zeit beim Ein- und Ausbau von Komponenten auf engem Raum.
Neue Produkte

R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die neueste Erweiterung von Southco's Produktlinie der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse kombiniert Verschluss und Betätigungselement und verfügt überein neu gestaltetes, quadratisches Griffmulden-Design.Neue Produkte