14/43/44 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage

14/43/44 Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, 3-Loch Montage

Mit der Teilumdrehung eines hand- oder werkzeugbetätigten Drehknopfes wird die Kompressionsverriegelung geschlossen oder geöffnet, wodurch Vibrationen und Geräusche von der Platte vermieden werden. Der Riegel gleitet weich auf einem Gewindemechanismus, so daß die Kompression schnell und einfach nutzerspezifisch eingestellt werden kann.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zur Betätigung des Verschlußes muß die Kompression nur durch eine kleine Drehung entfernt und dann der Riegel aus dem Rahmen herausgeschwenkt werden. Verschiedenste hand- und werkzeugbetätigte Modelle erlauben die Wahl zwischen bequemer Schnellentriegelung sowie Sicherheitsoptionen durch Werkzeug- oder Schlüsselbetätigung.

  • Die Wahl zwischen geraden oder gekröpften Riegeln bietet die exakte Anpassung an gegebene Haltebereiche bei gleicher Gehäusegröße
  • Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck gestatten mit der Vielzahl der Ausführungen die optimale Anpassung an gegebene Installations- und Einsatzbedingungen.
  • Die Einlochmontage in runden Ausschnitten eignet sich als wirtschaftlichste Lösung sowohl in der Serienfertigung wie im Feldeinsatz
  • Geeignet für wirtschaftlichere Anwendungen bei denen die erzeugte Kompression nicht kritisch ist
  • Schmale Ausführungen lassen sich auch in einer Ein- und Ausdrückmechanik einsetzen

Erhältliche Ausführungen

  • Optionale Blende verdeckt die Montageelemente
  • Die Wahl verschiedener Werkstoffe bietet die Wahl korrosionsbeständiger Ausführungen
  • Erhältlich für Linksflügel (Typ A) und Rechtsflügel (Typ B)
  • Die Zylinderschloßoption bietet zusätzliche Sicherheit

Standards und Spezifikationen

  • Entflammbarkeit nach UL94-HB
  • Alle Ausführungen sind für Gesamthaltebereiche von 3,3 mm bis 42,9 mm konzipiert

Industrieanwendungen

  • Automotiv-Bereich - LKWs
  • Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
  • Elektronikschränke
  • Austellungen/Zeichen
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Klimaanlagen/HVAC
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
  • Boots- und Schiffbau
  • Medizintechnik
  • Netzwerktechnik, Telekommunikation und Computer
  • Schienenfahrzeuge
  • Verkaufsautomaten

klein
(Produktklasse 43) für Haltebereiche von 3,2 mm (0,13") bis 19,8 mm (0,78")
mittelgroß
(Produktklasse 44) für Haltebereiche von 3,2 mm (0,13") bis 28,6 mm (1,13")
groß
(Produktklasse 14) für Haltebereiche von 3,2 mm (0,13") bis 42,9 mm (1,69")
Handbetätigt:
  • Schwarzer Nylonknopf (in mittlerer Größe erhältlich)
  • Rändelknopf (erhältlich in mittlerer und großer Ausführung)
  • Schwarzer Flachknopf (in mittlerer Größe erhältlich)


Werkzeug-/schlüsselbetätigt:
Geschlitzter Rändelknopf (in kleiner Größe erhältlich)
Bündiger Schlitzknopf (erhältlich in kleiner/mittlerer/großer Ausführung)
Toolhead-Schließungen (in mittlerer Größe erhältlich)
Innensechskant (erhältlich in mittlerer und großer Ausführung)