24 Riegelverschlüsse mit bündigem Klappgriff, mit variablem oder festeingestelltem Anpreßdruck
24 Riegelverschlüsse mit bündigem Klappgriff, mit variablem oder festeingestelltem Anpreßdruck
Leisten Sie sich den Komfort selbsteinstellender Southco-Kompressionsverschlüssen in robusterer (herzlich?) Ausführung. Dieser Verschlußtyp bietet genügend Kompression, damit Türen dicht und ohne Klappern schließen, auch bei schwereren Bedingungen, siche andererseits aber auch schnell und einfach Öffnen durch einen einfachen Ruck und eine kurze Dehbewegung des Griffes.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Griffmulde mit bündigem Klappgriff bietet ausreichend Hebelwirkung, ohne außen an der Tür zu viel Platz einzunehmen. Max. Betriebslast am Riegel, beim Kontakt mit dem Rahmen, von bis zu 1110 N (250 lbs.).
- Kombiniert Festigkeit, Vielseitigkeit und Ästhetik in einer Verschlußkonstruktion
- Glänzende Metalloberflächen setzen Glanzlichter auf jeder Platte
- Das Drehmoment beim Schließen erzeugt eine proportionale Kompression
Erhältliche Ausführungen
- Oberflächenqualitäten mit poliertem, rostfreiem Stahl und Chrombeschichtung sind ebenso erhältlich.
Standards und Spezifikationen
- Verschiedene Verschlußausführungen bieten die Justage auf Haltebereiche von 19,1 mm bis 61,9 mm
Industrieanwendungen
- Automotiv-Bereich - LKWs
- Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
- Elektronikschränke
- Austellungen/Zeichen
- Nahrungsmittelindustrie
- Klimaanlagen/HVAC
- Industrieschränke
- Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
- Boots- und Schiffbau
- Medizintechnik
- Netzwerktechnik, Telekommunikation und Computer
- Schienenfahrzeuge
- Verkaufsautomaten