37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff

37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff

Die Produktreihe der 37er-Verschlüsse mit flexiblem Griff ist für industrielle Einsatzbedingungen konzipiert. Die Verschlüsse zeichnen sich durch ein flexibles Gehäuse aus, wodurch sie die Ausrichtungsfehler von unregelmäßigen Platten ausgleichen können und eine starke Spannkraft bieten. Das flexible Dehnen-und Schließen-Design und der großzügige Griffbereich sorgen dafür, dass die 37er-Verschlüsse unter Baustellenbedingungen leicht einklinken, auch wenn sie mit Handschuhen bedient werden.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Flexible Griffe aus schwarzem EPDM-Gummi absorbieren und reduzieren Vibration. Sie bieten außerdem die notwendige Flexibilität, um trotz Variationen in Ausrichtung und Toleranz eine dichte Haftung zu gewährleisten.

  • Flexible Verschlussgehäuse halten Platten auch unter Vibration und Erschütterungen dicht zusammen
  • Einfache und intuitive Verschlussbetätigung durch Ziehen
  • Korrosions- und UV-beständige Werkstoffe, die für die Außenanwendung geeignet sind
  • Weiche Verschlussgehäuse verhindern Schäden an lackierten oder polierten Oberflächen

Erhältliche Ausführungen

  • Auswahl unter fünf Verschlussgehäusegrößen
  • Durch verschiedene Optionen für Größe und Montage können Festigkeit und Größe an die Anforderungen der Anwendung angepasst werden
  • Auswahl an Halterungen und Schließwinkeln aus Stahl und Edelstahl

Industrieanwendungen

  • Lkw (inkl. Militär- und Spezialfahrzeuge)
  • Baumaschinen und Baufahrzeuge, Landfahrzeuge
  • Industriemaschinen
  • Kälte- und Klimabau – Heizung, Belüftung, Klimaanlagen
  • Omnibusbranche und Wohnmobile

Kleiner Fingergriff, geschlossen 52,4 mm (2.06")
Kleiner T-Griff, geschlossen 58,7 mm (2.31")
Mittlerer Fingergriff?, geschlossen 68,3 mm (2.69")
Mittlerer T-Griff, geschlossen 75 mm (2.94")
Grosser T-Griff, geschlossen 102 mm (4.00")
Extragroßer T-Griff (Serie 100), geschlossen 130,2 mm (5.13")
Extragroßer T-Griff (Serie 130), geschlossen 247,7 mm (9.75")