68 Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff

68 Riegelverschluß mit T- oder Bügelgriff

größere Abmessungen, vorteilhafter Griff und ein breiterer Rahmenabsatz für die einfache Verschlußfunktion unter Industriebedingungen; große Griffe steigern die Bedienungt, auch mit Handschuhen. Die Drehung um 90° gestattet schnellen und einfachen Zugang. Alle Montageteile sind innen angeordnet, damit es außen sauberer aussieht.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die glatte, polierte Ausführung dieser groß dimensionierten Verschlußgriffe sieht elegant aus; mit günstigem Griff und Leistungsdaten sind sie für die meisten Gehäuse geeignet.

  • Die Montage von der Rückseite erlaubt die freie Gestaltung der Oberfläche
  • Gleiche Modelle gestatten eine rechts- und linksdrehende Betätigung für den Rechts- oder Linksanschlag
  • Anpaßbar für 1- oder 3-Punkt Verriegelungssysteme

Erhältliche Ausführungen

  • Gerade und gekröpfte Riegelausführungen für eine grosse Auswahl an Haltebereichen
  • Betätigung von der Innenseite möglich
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Oberflächenvergütungen

Industrieanwendungen

  • Automobilbau/LkW
  • Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
  • Klimaanlagen/HVAC
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung

T-Griff und Riegel können in vertikale oder horizontale Installationsposition gestellt werden. Sie sind erhältlich verchromt oder mit chemischem Schutzfilm.
Der Bügelgriff wird flach weggeklappt und platzsparend untergebracht; erst zur Betätigung wird er wieder hochgestellt. Schließhaken halten diese Bügel in offener und zuklappter Position. Sie sind erhältlich in verchromter oder verzinkter, glanzchromatierter Ausführung.
Kleine T-Griff-Serien haben einen Haltebereich von 0 mm (00") bis 38 mm (1.50") und eine mittlere Bruchlast von bis zu 1100 N (250 lbs.).
T-Griff-Serien mittlerer Größe haben einen Haltebereich von 1,6 mm (0.06") bis 50,8 mm (2.00") und eine mittlere Bruchlast von bis zu 1100 N (250 lbs.).
Bügelgriff-Serien mittlerer Größe haben einen Haltebereich von 25,4 mm (1.00") bis 50,8 mm (2.00") und eine mittlere Bruchlast von bis zu 890 N (200 lbs.).
Grosse T-Griff-Serien haben einen Haltebereich von 0 mm (00") bis 57 mm (2.25") und eine mittlere Bruchlast von bis zu 1300 N (300 lbs.).
Grosse Bügelgriff-Serien haben einen Haltebereich von 16 mm (0.63) bis 36,5 mm (1.44") und eine mittlere Bruchlast von bis zu 1200 N (200 lbs.).