93 - Runde Schnappverschlüse, bündig oder mit Drehknopf

93 - Runde Schnappverschlüse, bündig oder mit Drehknopf

Einfache Installation, vielfältige Betätigungsarten, schnelle Bedienung beim Öffnen und Schließen der Tür/Klappe und flexible Schließoptionen machen diesen kompakten Verschluß zu einer der beliebtesten Schnappverschlüsse für ein breites Spektrum an Schränken/Gehäusen. Alle Ausführungen bieten die Sicherheitsoption eines Schließzylinders und einige sogar die Option einer Bedienung, ohne jedes Mal den Schlüssel verwenden zu müssen.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die Auswahl an vielfältige Betätigungsarten für übliche Verschlußmechanismen macht es diesen bequem benutzbaren Verschlüssen einfach, persönliche Vorlieben oder Vorgaben der Kunden zu erfüllen.

  • Auswahl an Betätigungsarten, externe lichte Höhe, Haltebereiche und Schließsicherheit ermöglichen den Einsatz in vielen Anwendungsfällen.
  • Betätigung mit Schlüssel, Knopf und Druckknopf ist möglich.
  • Zugang durch Schlüssel bei jeder Benutzung oder einmal aufschließen für wiederholten Zugang.
  • Alle Ausführungen für einfache Einloch-Montage

Erhältliche Ausführungen

  • Ausführungen mit Knopf- und Druckknopfbetätigung können auch verschließbar geliefert werden.
  • Erhältlich schwarz und glanzchromatiert.
  • Optionaler Zuggriff für Druckknopfausführung (Serie 300), montierbar in Reihe oder senkrecht zum Riegel.
  • Flache Ausführung mit optionalem Dichtdeckel gegen Schmutz und Feuchtigkeit
  • Optionale Ausdrückfeder für Druckknopfausführung (Serie 300), damit die Tür aufspringt und nicht klappert.

Standards und Spezifikationen

  • Max. Betriebslast 560 N (125 lbs.) bei Serie 100
  • Max. Betriebslast 370 N (75 lbs.) bei Serie 200
  • Max. Betriebslast 530 N (120 lbs.) bei Serie 300

Industrieanwendungen

  • Automobilbau / PkW/LkW
  • Baumaschinen
  • Elektronikschränke
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Klimaanlagen/HVAC
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
  • Gartengeräte
  • Boots- und Schiffbau
  • Medizintechnik

Druckknopfausführung in korrosionsbeständiger Konstruktion, für wiederholte Betätigung ohne Schlüssel nach dem Entriegeln
Flache, schlüsselbetätigte Ausführung, funktioniert nur mit Schlüssel
Knopfausführung mit Rändel auf der Außenseite zum sicheren Anfassen, kann nach dem Entriegeln wiederholt ohne Schlüssel betätigt werden.
Verschlußserie 300 für Haltebereiche 25 mm (1.00"), bei max. 12.7 mm (.50")
Verschlußserie 300 mit Zuggriff? für Haltebereich 23 mm (0.907"), bei max. 10,3 mm (.407")
Verschlußserie 200 für Haltebereiche 20 mm (0.812"), bei max. 9,5 mm (3.72")
Verschlußserie 100 für Haltebereiche 25 mm (1.00"), bei max. 12.75 mm (.500")
Flache Ausführung mit Schlüsselbetätigung, nur 4,8 mm (0.19") über Plattenfläche vorstehend.