A1 Einstellbare Hakenverschlüsse

A1 Einstellbare Hakenverschlüsse

Diese einstellbaren Ganzmetall-Spannhebelverschlüsse vereinen hohe Betriebslasten und einen Einstellbereich, der in weiten Grenzen vor Ort einstellbar ist ; eine geeignete Lösung für die Anforderungen bei der Veriegelung von Platten, wo der Schließwinkel oder Verriegelungspunkt nicht nahe beim Verschlußgehäuse liegt und Einstellbarkeit durch den Nutzer wünschenswert ist.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lange Verschlußstangen mit Gewindeeinstellung für lange Haltebereiche - bis 144 mm (4.50") - und der Möglichkeit für die Spannweiteneinstellugn bis zu 33 mm (1.31").

  • Ausführungen mit Kugel und Bolzen zur Verwendung mit mit passendem Schließwinkel
  • Hakenausführung für den Einsatz mit Bolzen oder Bohrung in Rahmen oder Tür, anstelle eines Schließwinkels
  • Erhältlich in unterschiedlichen Größen, zur Anpassung an die Belastungen und Maßvorgaben
  • Flachausführungen zur Anpassung an viele Haltebereiche und Hebelwirkung auf geringem Platz.
  • Erhältlich mit und ohne dick gepolsterte Vinylüberzügen an den Betätigungsgriffen

Erhältliche Ausführungen

  • Erhältlich in Stahlkonstruktion und rostfreiem Stahl
  • 2 Schließwinkelausführungen? für kleine Verschlußgrößen (Serie 500)
  • Als Option Sperre durch Vorhängeschloss

Standards und Spezifikationen

  • Kleine Ausführung (Serie 500) für max. Betriebslasten bis 1550 N (350 lbs.), je nach Verschlußanwendung
  • Mittlere Ausführung (Serie 700) für max. Betriebslasten bis 3110 N (700 lbs.), je nach Verschlußanwendung
  • Große Ausführung (Serie 900) für max. Betriebslasten bis 4450 N (1000 lbs.), je nach Verschlußanwendung

Industrieanwendungen

  • Automobilbau/LkW
  • Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
  • Klimaanlagen/HVAC
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
  • Gartengeräte

Kleine Ausführung (Serie 500) in Stahlkonstruktion oder rostfreiem Stahl, mit Verriegelungsstange mit kugeligem oder hakenförmigem Ende, mit oder ohne gelben Vinylgriff
Mittlere Ausführung (Serie 700) in Stahlkonstruktion oder rostfreiem Stahl, mit Verriegelungsstange mit kugeligem oder hakenförmigem Ende, mit oder ohne gelben Vinylgriff
Große Ausführung (Serie 900) in Hochleistungs-Stahlkonstruktion, mit hakenförmiger Verriegelungsstange und schwarzem oder gelbem Vinylgriff