A6 Schnappverschlüsse mit Drehknopf

A6 Schnappverschlüsse mit Drehknopf

Nutzen Sie den Komfort dieses SchnappVerschlußes mit seiner kompakten und robusten Konstruktion bei Ihren Schränken. Er ist leicht zu installieren und zu bedienen. Mit nur einer Vierteldrehung des Knopfes oder Innensechskants öffnet die Falle.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Diese Verschlüsse sind schnell installiert mittels Gewindebuchse und Zahnscheibe, die das Verschlußgehäuse auf der Türplatte festklemmen. Das schlanke Verschlußgehäuse nimmt nur wenig Platz im Schrankinnern ein. Zur Festlegung der Verschlüsse benötigt man für jede der beiden Betätigungsarten die Maße von Haltebereich/Rahmenstärke.

  • Ausführungen mit Betätigungsknopf erlauben die bequeme Handbetätigung
  • Werkzeugbetätigte Ausführungen bieten Sicherheit durch eingeschränkten Zugang und zeichnen sich durch ein flaches Profil auf der Frontseite aus.

Erhältliche Ausführungen

  • Erhältlich in zwei Größen, jede mit Werkzeug- oder Knopfbetätigung
  • Montageschlüssel für Serie 40: Produktnummer A6-0-15640-11
  • Montageschlüssel für Serie 60: Produktnummer A6-0-15641-11

Industrieanwendungen

  • Elektronikschränke
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung

Serie 60: Verschlüsse sind erhltlich mit Knopf- und Werkzeugbetätigung, zur Anpassung an Plattenstärken von 1 mm (.036") bis 4,8 mm (.188"), mit max. Haltebereich? von 4,8 mm (.188").
Serie 40: Verschlüsse sind erhältlich mit Knopf- und Werkzeugbetätigung, zur Anpassung an Plattenstärken von 1 mm (.036") bis 3,2 mm (.125"), mit max. Haltebereich? von 3,2 mm (.125").