AV – Verstellbarer Trägerarm (B-Reihe)
AV – Verstellbarer Trägerarm (B-Reihe)
Die B-Reihe bietet eine einfache Montagelösung für statische Anwendungen, in denen Displays dauerhaft in einer bestimmten Position angebracht oder nur selten neu positioniert werden. Bedienaufwände können mit den im Lieferumfang enthaltenen Werkzeugen zum Lösen der Gelenke manuell eingestellt werden.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Displays auf die gewünschte Position einstellen
- Vollständige Montageanleitungen und Anpassungswerkzeuge im Lieferumfang
- Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
- Robuste Aluminiumkonstruktion ergänzt das Industriedesign
Erhältliche Ausführungen
- Mehrere Montageoptionen:
- Anpassung des Bedienaufwands mit mitgeliefertem Werkzeug
- Ausführungen mit einfachem Arm oder klappbarem Doppelarm für verschiedene Reichweiten
Standards und Spezifikationen
- Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 14 kg
- Konform mit VESA MIS-D, 100, C
- Passt zu den meisten Displays bis 35”
Industrieanwendungen
- Einrichtungsgegenstände
- Industriemaschinen
- Ausstattung für die Medizintechnik
- Selbstbedienungsautomaten
- Schilder, Exponate, Anzeigen