AV – Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

AV – Klappbarer Doppelarm (D-Reihe)

Southco's Display-Träger mit klappbarem Doppelarm (D-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positioniermechanismen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Der klappbare Doppelarm (D-Reihe) ermöglicht die Integration einer einfachen und zuverlässigen Display-Positionierung in anspruchsvollere Anwendungen. Die D-Reihe wird bereits komplett eingestellt geliefert, um die Installationszeit zu minimieren, und kann anschließend kundenspezifisch und präzise an den vom Benutzer gewünschten Bedienaufwand angepasst werden.

  • Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
  • Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
  • Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
  • Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
  • Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 18 Kg

Erhältliche Ausführungen

  • Verschiedene Längen (auch kundenspezifische Längen)
  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
  • Verschiedene Montageoptionen (auch kundenspezifische Optionen)

Standards und Spezifikationen

  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 18 kg
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C

Industrieanwendungen

  • Omnibusbranche und Wohnmobile
  • Mittlere und schwere LKW
  • Industriemaschinen
  • Ausstattung für die Medizintechnik
  • Selbstbedienungsautomaten