B4 - Handgriffe, leicht

B4 - Handgriffe, leicht

Die eleganten Aluminiumgriffe sind gleichermaßen am Platz in High-Tech-Computer-Racks von Serversystemen oder an Platten bei Industrieanlagen. Jede Ausführung enhält inwendige Verstärkungsrippen und die entsprechende Geometrie für erhöhte Hebelkräfte, wenn schwere oder ungewöhnlich geformte Ausrüstungsteile bewegt werden müssen.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

  • Einfache Installation - Innengewinde in der Basis des Griffes.
  • Erhältlich in 4 Größen nach Industriestandard zur Verwendung als Server-Einschubgriffe - 1U, 2U, 3U und 4U

Erhältliche Ausführungen

  • Erhältlich wahlweise mit metrischem oder zölligem Befestigungsgewinde
  • Aluminiumgriffe erhältlich mit schwarzer Beschichtung oder heller Eloxierung

Standards und Spezifikationen

  • Ausführung nach UL94-VD erhältlich
  • Äußerst starke Metallgriffe für max. Betriebslasten bis 5560 N (1250 lbs.)

Industrieanwendungen

  • Computer
  • Elektronikschränke
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Klimaanlagen/HVAC
  • Industrieschränke
  • Industriemaschinenbaubau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
  • Medizintechnik
  • Netzwerke
  • Telekommunikation
  • Verkaufsautomaten