C2 Hebelverschlüsse
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Durch die Kompression wird die Tür dicht zugezogen, ohne Friktion und Verschleiß am Riegel oder Rahmen. Ein weiter Haltebereich - bis zu 23 mm (0.91") - erlaubt eine Nachkorrektur des eingestellten Haltebereiches.
- Ausführungen mit bündigem Auslöser vermitteln das Gefühl einer glatten Oberfläche der Türfront und sind wirtschaftlicher, wenn ein schlüssel-oder werkzeugbetätigter Zugang nicht erforderlich ist
- Ausführungen mit Schließfunktion bieten eine höhere Sicherheit, da das Öffnen nur mit Schlüssel oder Werkzeug möglich ist.
- Ausführungen mit Dichtung eignen sich für Anwendungen, in denen die NEMA 4- und IP65-Standards erfüllt werden müssen.
- Schnelle Installation mit nur einer Schraube
Erhältliche Ausführungen
- Mit matter, schwarz pulverbeschichteter Oberfläche oder strukturierter Chrom-Oberfläche erhältlich
- Betätigung wahlweise mit bündigem oder leicht vorstehendem Auslöseknopf
- Zahlreiche Sicherheitsoptionen für den werkzeug- oder schlüsselbetätigten Zugang
- Optional mit Gummistoßdämpfer zur Verringerung von Vibration, Abnutzung und Lärm
- Farbcodierte visuelle Anzeige, die signalisiert, ob ein Verschluss geöffnet wurde
Standards und Spezifikationen
- Ausführungen mit Dichtung eignen sich für NEMA 4- und IP65-Anwendungen.
Industrieanwendungen
- Omnibusbranche und Wohnmobile
- Schaltschrank-Hersteller
- Kälte- und Klimabau - Heizung, Belüftung, Klimaanlagen
- Industriemaschinen
- Baumaschinen und Baufahrzeuge, Landfahrzeuge