C3 Grabber Schnäpper
C3 Grabber Schnäpper
Extra-Schließkraft für Türen bietet der interne federvorgespannte Riegel in diesem kompakten Verschluß durch die Exzenter-Verriegelung (Over-Center). Die durch die Spannung erzeugte Zugkraft hiflt einen lockeren Sitz und Klappern der Tür im Rahmen zu vermeiden.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Die Verriegelung erfolgt in einem relativ flachen Mechanismus (nur 13,7 mm / 54" dick). Exzenterbetätigung (Over-Center) zieht die Tür dann augenblicklich fester an den Verschluß und läßt sie wieder frei, wenn die Tür aufgezogen wird.
- Verschlüsse können in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Schließhaken und Schließwinkel sind markiert, damit ihre Ausrichtung genau aufeinander abgestimmt wird.
- Montageoptionen erlauben die Installation der Schließhaken auf der Vorderseite oder entlang dem Rahmen.?
- Alle Modelle bieten drei gleichmäßige Anzugskräfte zur Auswahl: 13 N (3 lbs.), 22 N (5 lbs.), and 44 N (10 lbs.).
- Alle Modelle bestehen aus korrosionsbeständigem Material.
Erhältliche Ausführungen
- Erhältlich für Einrast- und Aufsteckmontage
- Ausführung mit Mikroschalter, dessen Schaltkontakte mit der Türbewegung geöffnet und geschlsosen werden.
- Verschlüsse und/oder Schließwinkel sind erhältlich in schwarz oder weiß.
- Entsprechende Formen in der Tür können als Schließwinkel dienen.
Standards und Spezifikationen
- Die Mikroschalter-Ausführung ist UL-zertifiziert; die Entflammbarkeit aller Kunststoffe ist UL94-V0 gelistet.
- Entflammbarkeit der ABS-Teile am Grabber-Schnäpper entspricht UL94-HB.
Industrieanwendungen
- Automobilbau / PkW/LkW
- Elektronikschränke
- Austellungen/Zeichen
- Industrieschränke
- Verkaufsautomaten