C5 Hebelverschluß mit Dichtung
C5 Hebelverschluß mit Dichtung
Das patentierte, mit Preisen ausgezeichnete Design dieser abgedichteten Hebelverschlüsse bietet dem Konstrukteur elegantere Alternativen für den Einsatz komprimierbarer Dichtungen und einfache Einstellung des Haltebereichs. Die Kombination von Verschluß und Türgriff, mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung, sorgt für erhöhte Sicherheit.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Elegantes Aussehen und einfache Betätigung machen diesen Kompressionsverschluß zu einer idealen Wahl für Anwendungen an Stellen, die deutlich ins Auge fallen und einen sicheren, abgedichteten Einbau erfordern. Durch die Kompression wird die Tür dicht zugezogen, ohne Friktion oder Verschleiß an Riegel oder Rahmen.
- Ein Druck auf den Auslöser läßt den Griff aufspringen
- Für Anwendungen nach Schutzart NEMA 4 und IP-66 bei Montage mit einer optionalen Gehäusedichtung
- Das Montagematerial ist für einen großen Bereich unterschiedlicher Türblattstärken einzusetzen
- Die Einstellschraube, mit einer Kontermutter gesichert, bietet eine schnelle Nachjustierung auf Haltebereiche
- Einfache, schnelle Installation in einem rechteckigen Ausschnitt
- Stilvolles, bündiges Design ohne vorstehende Befestigungsvorrichtungen
Erhältliche Ausführungen
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Montageelemente gestatten den Einsatz auch in Außenbereichen
- Erhältlich in den Oberflächen "Chrom" oder "schwarz-pulverbeschichtet"
- Erhältlich mit oder ohne Schlüssel- oder Werkzeugbetätigung
- Schutzkappe
Standards und Spezifikationen
- Die Schutzart IP-66/NEMA4 wird durch den Einsatz von Klima-Flanschdichtungen und Dichtung der eingesetzten Schrauben erzielt
- Maximale Betriebslast: 890 N
- Geeignet für eine Justage auf Haltebereiche von 12 mm bis 16 mm
Industrieanwendungen
- Autos / LKWs
- Computer
- Baufahrzeuge und -maschinen, Off-Road, Fahrzeuge und Maschinen für die Landwirtschaft
- Elektronikschränke
- Anzeigetafeln / Schilder
- Nahrungsmittelindustrie
- Klimaanlagen/HVAC
- Industrieschränke
- Fertigungs- und Werkzeugmaschinen, Metall-Trennmaschinen
- Gartengeräte
- Boots- und Schiffbau
- Netzwerke
- Schienenfahrzeuge
- Telekommunikation
- Verkaufsautomaten
- Ohne Zylinderschloß, mit bündigem Auslöser
- Schlüsselverriegelung? mit oder ohne Staubabdeckung?
- Drei Arten der Werkzeugbetätigung zur Auswahl: 4 mm Innensechskant, Philips Nr. 2 oder RIC-Schlüssel 7,5 mm Vierkant