EM - E-Keeper (elektronischer Schließer)
EM - E-Keeper (elektronischer Schließer)
Die Konstruktion des neuen E-Keepers bietet die Vorteile und die Sicherheitsoptionen eines elektromechanischen Verschlusses in einem kompakten Gehäuse. Montageoptionen mit variabler Ausrichtung der Falle erlauben darüber hinaus die einfache und wirtschaftliche Nachrüstung vorhandener Systeme.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Vielseitige Montageoptionen vereinfachen den Übergang von einem rein mechanischem zu einem elektrisch betätigten Verschluß in vielen Anwendungen. Eine elektromechanische Falle ersetzt den Schließwinkel. Der bisherige Verschluss übernimmt die Notöffnungsfunktion.
- Gestattet den Übergang von einem rein mechanischem zu einem elektrisch betätigten Verschluß ohne grundsätzliche konstruktive Änderungen oder wesentliche technische oder wirtschaftliche Investitionen
- Unproblematische Steuerung durch die meisten Identifikations-, Steuer- und Überwachungseinheiten
- Mehrere Zugangshierarchien und Kontrollen lassen sich realisieren
- Die geschützte Montage im Rahmen verhindert eine Beschädigung der Kabel
- Kombinationsmöglichkeiten mit den meisten in der Tür montierten Verschlüssen
- Unabhängig vom Verschluss in der Tür bietet die gefederte Falle des E-Schließers alle Vorteile eines Schnappverschlusses
- Der vorhandene mechanische Verschluss übernimmt die Notöffnungsfunktion
- Einfacher Einsatz in Mehrpunkt-Verriegelunssystem – ein Signal öffnet alle “E-Keeper”
Erhältliche Ausführungen
- Verschiedene Ausführungen des “E-Keepers” ermöglichen die Montage der Falle in 90°, 180° oder 270°Ausrichtung in Bezug zum Verschluss in der Tür
- Rotations-Kit gestattet die nachträgliche Änderung der Fallenausrichtung
- Version mit Seitenmontage für Platten von geringer Höhe
- 24 Volt-Option verfügbar
- Kabelstrang kann in den Verschluss einbezogen sein
Standards und Spezifikationen
- Ein Ausgangssignal von 12 Volt (max. Last 500 mA) schaltet bei geöffneter Falle oder meldet einen Fehler.
- Die auf die Falle wirkende max. Last beträgt 110 N bei elektromagnetischer Betätigung und 445 N bei rein mechanischer Betätigung.
Industrieanwendungen