MA - Pendeltürschlösser
MA - Pendeltürschlösser
Qualität und Ausführung sind die Essenz der Pendeltürverschlüsse, Serie McCoy und Serie 53. Beide Gruppen bieten ein starkes Gefühl für die Betätigung und sind beide erhältlich in hochglanzpoliertem, einfarbigem oder zweifarbig akzentuiertem Finish, in 100% korrosionsbeständigen Materialien in Schiffbau-Qualität.?


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Diese robuste Verschlussmechanik bietet eine Flexibilität in der Auswahl der Schließfunktionen und Möglichkeiten in gehobenen Anwendungen. Bei beiden Ausführungen sind weder auf der Frontseite noch auf der Rückseite Montageelemente sichtbar
- Die "McCoy" Doppelfeder-Konstruktion (eine Feder für die Sperrklinke, die andere für den Griff)sorgt für weiches Schließen mit geringem Schließdruck und für einen Eindruck der Solidität bei Betätigung. Die Türgriffe werden auch bei schweren Griffgarnituren immer auf der gleichen Ebene gehalten
- Die optionale Star Lock-Ausführung beinhaltet einen dreiachsigen Sternschlüssel und ein Stiftschloss mit sechs Stiftzuhaltungen für eine größere Sicherheit; ein hakenförmiger Türriegel verhindert eine ungewollte Anhebung der Tür
- Eine integrierte Blende verhindert das Eindringen von Wasser oder Schmutz
- Die "McCoy"-Produktgruppe ist eingebunden in das "One Look-One Lock"-Design, um eine gemeinsame Ästhetik und die gemeinsame Verwendung von Schlüsselkodierungen mit anderen Komponenten zu gewährleisten
- Schlösser, Griffe und dekorative Element sind in zahlreichen Formen mit vielfältigen Optionen für die Oberfläche verfügbar, so dass eine Anpassung an die Optik jeder beliebigen Anwendung möglich ist
- Die McCoy-Schlossgarnituren können mit den preisgekrönten Olivari-Griffen kombiniert werden, wodurch Ihre spezifischen Design-Merkmale zusätzlich betont werden
- Die Schlösser dieser Serie eignen sich zur Montage innerhalb eines großen Bereiches von Türblattstärken
Erhältliche Ausführungen
- Erhältlich mit verschiedenen, dauerhaften Oberflächenvergütungen
- Die McCOY Serie ist in der Kombination mit mehr als 40 Griffgarnituren erhältlich
- Die McCOY Serie ist mit oder ohne "Privacy" Sperre, die das Öffnen im Notfall gestattet, erhältlich
- Schiebeltürschlösser der "Serie 53" (MA-03-800 Modelle) sind mit einer Doppel-Hakenfalle ausgestattet. Die untere Falle läßt sich mittels Schlüssel oder "Daumensperre" betätigen. Die obere Falle wird mit der Griffbetätigung gelöst.
- Schließplatten und -winkel sind passend zur Türblattstärke und der Verschlußausführung in vielen Größen und Oberflächenvergütungen erhältlich
Industrieanwendungen
- Motor- und Segelyachten
- Hersteller von Türen für den Bootsbau
- Wohnmobile und Freizeit-Fahrzeuge