ME - “Offshore” Pendeltürschlösser

ME - “Offshore” Pendeltürschlösser

Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Die ME Offshore Verschlüsse werden in drei verschiedenen Montageausführungen angeboten. Alle bieten umfangreiche Standardmöglichkeiten und Optionen zur Anpassung an zahlreiche Installationsbedingungen

  • Bündig montierte Türen sowie die Montageoptionen geschweifter Türen erlauben flachere Profile bei der Montage dünnerer Türblätter.
  • Bündige Montage bietet auch einfache Plattenvoerbereitung und schnelle Installation.
  • Sehr elegant gestaltete Griffe für einen weiten Haltbereich? und einfachsten Zugang?
  • Die einmalige, gewölbte Türausführung ist verwendbar für winklige? oder gewölbte? Schwing- oder Schiebetüren. ?
  • Vielfältige Monageoptionen sind erhältlich.
  • Alle Werkstoffe in Schiffbau-Qualität? bieten außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.

Erhältliche Ausführungen

  • Erhältlich in Aluminium, verchromt, Messing, weißen oder schwarzen Oberflächen
  • Erhältliche Optionen für links- oder rechtshändiges Auf- und Zuschwingen?
  • Option: Schließzylinder außen für Eingangstüren
  • Der als Option lieferbare Türstopper fixiert die Tür vibrationssicher in der Stellung "offen"
  • Durch den Einsatz optionaler Abstandsplatten können gekrümmte Offshore-Verschlüsse? bei Türblattstärken bis hinunter zu 8 mm (0.31") verwendet werden.?

Industrieanwendungen

  • Boots- und Schiffbau
  • Freizeitfahrzeuge

Standard-Springbolzen
  • Die Wirkung des Federbolzens bietet bequeme Schnappfunktion.?
  • Der Hub des Federbolzens von 14 mm (0.55") gleicht große Unterschiede Zwischen Tür und Rahmen aus.
Gekrümmte Offshore-Haken-Einrastungsart?
  • Die besondere Verschlußart mittels Haken und Schließband? sorgt für fomschlüssiges Einrasten und sichere Verriegelung.
  • Verschluß kann in jeder beliebigen Winkelstellung innerhalb 90° einrasten, zur Anpassung an Anwendungen mit Schwing- oder Schiebetür.