MF - “Flush” Schiebetürschlösser
MF - “Flush” Schiebetürschlösser
Der inwendig befindliche Betätigungshebel bildet ein bündiges Profil? auf dünnen Plattentüren, verhindert so Stellen, wo man sich verfangen kann?, und sorgt dafür, dass die Türen vollständig in die eingelassenen Ausnehmung? passen. Erhältlich in vielfälti


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Konstruiert für die schnelle und einfache Montage auf 12,5 mm starken Türblättern. Durch Einsatz von Distanzstücken ist die Montage auf Türblättern geringer Stärke möglich.
- Die bündige Konstruktion gestattet einen größeren Schiebebereich der Tür. Sie erlaubt das völlige Zurückschieben der Tür in ihre Halterung.
- Erhältlich wahlweise mit oder ohne wetterfeste oder wasserdichte Abdichtung.
- Die Option integrierter Zylinderschlösser bietet zusätzliche Sicherheit mit der Möglichkeit einer einheitlichen Schlüsselcodierung durch den Einsatz der Southco "One Look", One Lock" Verschlüsse
- Einfache Ausführung zur schnellen Installation in einem rechtwinkligen Plattenauschschnitt, mittels Gewinde-Verbindungselement
- "ProFlush" Schiebetürschlösser bieten in der wasserfesten Ausführung eine 3-Punkt Justage für einen festen Sitz. Die "StarLock" Option bietet mit einem Kreuzbartschloß höchsten Sicherheitsstandard
- Kindersicherheitseinrichtung verhindert Verriegelung der Tür von innen.
- Der Verschluß wird mit Schließwinkel und zwei Schlüsseln geliefert.
- Vielfältige Oberflächenoptionen ergänzen praktisch jede Ausstattung.
Erhältliche Ausführungen
- Rechteckig geformte Konstruktionen sind in verschiedenen Werkstoff/Oberflächen Optionen erhältlich – Edelstahl, transparent oder schwarz eloxiertes Aluminium und weiß pulverbeschichtet
- Ovale Ausführung erhältlich in rostfreiem Stahl/-Oberflächen.?
- Die "Star Lock" Option bietet den Schiebetürschlössern der "ProFlush" Serie höchsten Sicherheitsstandard
- Die "ProFlush" Schlösser auch mit alternativem Griff erhältlich
- Optionales Distanz-Zubehör aus transparent oder schwarz eloxiertem Aluminium dient als Passung von profilierten Verschlüssen auf Türblättern, die dünner als 9 mm sind
Industrieanwendungen
- Boots- und Schiffbau
- Freizeitfahrzeuge