MG - Schiebetürschlösser
MG - Schiebetürschlösser
Dieser einfache, vielseitige, schlüsselbetätigte Verschluß ist ausgelegt für sichere Funktion? bei Pendel- und Schiebetüren, Falttüren?, Luken und Aufgangtüren.? Seine aufklemmbare Ausführung? dient bequemer Montage auf Holz- und Acryl-Türen. Außerdem bieten seine Design- und Finishoptionen perfektes Aussehen für die jeweiligen Anwendungen.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Passend für Standard-Türblattstärken von 12 mm oder 10 mm durch den Einsatz optionaler Distanzstücke. Schraubenlose Installation – einfaches Einrasten in einem Ausschnitt an der Türkante
- Beim Schließen gleitet der Schließbolzen in eine Schließbuchse
- Saubere und flache Ausführung beseitigt "Fallstricke".
- Angeboten in allen korrosionsbeständigen Werkstoffen
- Sperre mittels Zylinderschloß von der Außenseite, Sperre durch den "Privacy" Schieber auf der Innenseite
- Wird als Standard mit einem rechtwinkligen Schließwinkel und zwei Schlüssel geliefert
Erhältliche Ausführungen
- Erhältlich im Polyamid-Gehäuse mit weißer oder schwarzer Oberfläche
- Verschiedene Ausführungen der Schließwinkel aus Aluminium, transparent oder schwarz eloxiert oder aus Edelstahl sind erhältlich
- Für einen wiederholten Zugang kann der optionale Tagesschlüssel mit schwarzer Kunststoffkappe im Schloß verbleiben
- Optionale Distanzstücke werden benötigt, um Standardverschlüsse auf Türblättern unter 9 mm zu montieren
- Optionale Schließwinkeloptionen erlauben das Schließen gegen Kanten in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung
Industrieanwendungen
- Boots- und Schiffbau
- Freizeitfahrzeuge