Sicherheit von Rechenzentren auf Rack-Ebene

 

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 5
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb
Placeholder Image 5 thumb

Heutzutage müssen Rechenzentren für ein hohes Maß an physischer Sicherheit sorgen, um die strengen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu erfüllen. Der Schutz der (Daten)Bestände des Rechenzentrums ist ein entscheidender Aspekt des gesamten Sicherheitssystems, der auf allen Ebenen – von der Geländesicherung bis hinunter zur Rack-Ebene – berücksichtigt werden muss.

Southco's Lösungen für Rechenzentren bieten ein vollständiges und umfassendes System für die physische Sicherheit. 

KOSTENLOSER DOWNLOAD

Laden Sie die Broschüre zu Lösungen für Rechenzentren herunter

Eigenständige Zugangskontrolle auf Schrankebene

Einfache eigenständige Systeme für die Zugangskontrolle auf Rack-Ebene ohne die Notwendigkeit einer komplexen Verkabelung oder zusätzlicher Software und Netzwerkverbindungen.

Erfahren Sie mehr

Vorhandene Gebäudesiche
rungssysteme

Erweitern Sie Ihr vorhandenes Sicherheitssystem auf die Rack-Ebene zur vollständigen Kontrolle und Überwachung des Zugangs zum Rechenzentrum.

Erfahren Sie mehr

Individuell vernetzte Zugangskontrolle

Vollständig vernetzte, IP-basierte Zugangskontrollsysteme.

Erfahren Sie mehr

Fragen zur Sicherheit in Rechenzentren?

 
product button

Ihr Partner für die Sicherheit von Serverschränken in Rechenzentren

Southco ist der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die Rack-Ebene in Rechenzentrum
sumgebungen.

Erfahren Sie mehr