Elektronische Verschlusslösungen von Southco

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb

Die Elektronischen Verschlusslösungen von Southco kombinieren unsere bewährten mechanischen Verschlüsse mit elektronischen Betätigungselementen. Sie stellen so die optimalen ferngesteuerten und fernüberwachten Verschlusslösungen dar.

Diese Lösungen ermöglichen einen problemlosen Übergang vom mechanischen Schließen zu einer elektronischen Verschlusslösung mit intelligenten elektronischen Schließvorrichtungen und einer vielseitigen Produktlinie für die Zugangskontrolle.

KOSTENLOSER Download

Laden Sie die Broschüre zu Elektronischen Verschlusssystemen herunter

Elektromechanische Verschlüsse

Southco hat eine Vielzahl intelligenter, fernbetätigter Verschlussmechanismen im Angebot, die eine optimale Effizienz und Sicherheit gewährleisten.

Erfahren Sie mehr

Zugangskontrolle

Steuern Sie jeden elektronischen Verschluss von Southco mit dem breiten Angebot an digitalen Tastenfeldern, RFID Proximity Readern, biometrischen Lesegeräten und drahtlosen RF- und USB-Controllern.

Erfahren Sie mehr

Weitere Systemkomponenten

Southcos Produktangebot umfasst verschiedene Zubehörteile, die das Elektronische Verschlusssystem zu einer Komplettlösung ergänzen. Dazu gehören Komponenten zur Stromversorgung, Verdrahtungs- und Verkabelungsoptionen sowie Systeme für die manuelle Notöffnung.

Erfahren Sie mehr

Fragen zu Elektronischen Verschlusslösungen?

 
product button

Überblick über das Elektronische Verschlusssystem

Southcos Lösungen erleichtern den Übergang von mechanischen zu elektrischen Schließmechanismen.

Erfahren Sie mehr