Advanced TCA®
Advanced TCA von Southco
Die Spezifikationen des AdvancedTCA®-Standards (PICMG 3.0 R3.0) für Montagehardware drehen sich um folgende Schlüsselthemen: Schutz des elektronischen Schaltkreises während des Austauschs bei laufendem Betrieb (Hot Swap), verlässliches Ineinandergreifen von Frontplatte / Leiterplatte während des Betriebs und Richtwerte für elektrostatische Entladung (ESD) und elektromagnetische Kompatibilität (EMC).
- Ausdrückhebel sind ergonomisch attraktiv und robuster
- Die Hebel passen zu vielen Frontplattenstärken und zu zahlreichen Mikroschalterformen und -positionen
- Einander ergänzende Führungsstifte, unverlierbare Sicherungsschrauben und "Keying"-Blöcke können zu einer Komplettlösung zusammengestellt werden
Die Eindrück-/Ausdrückhebel von Southco benötigen minimalen Raum auf der Frontplatte und sind aufgrund ihres ergonomischen Designs einfach zu betätigen. Eine einfache Schnappfunktion betätigt einen Mikroschalter mit einem druckgefederten Arretierhebel als Sicherung, der die Frontplatte in der richtigen Position fixiert.
Die Konstruktion der Unverlierbaren Schrauben von Southco gewährleistet, dass die Schrauben in der Einheit verankert bleiben wenn diese entfernt wird, so dass der Verlust der Schraube oder ein potentieller Schaden durch das Fallen der Schrauben auf elektronisch aktive Komponenten vermieden wird. Unverlierbare Schrauben sind in einem breiten Sortiment an Werkstoffen, Montagearten und Installationsoptionen verfügbar.
Führungssstifte von Southco sind für eine einfache Führung und Anbringung konzipiert. Sie sind als Einpresshülse, in Edelstahlbauweise und in verschieden Längen nach ATCA-Vorgaben sowie weiteren Längern verfügbar.
Die Führungsstifte und "Keying"-Blöcke weisen eine extrem beständige Bauweise in einer Vielzahl an Stift-/Gegenstück-Konfigurationen auf, um sicherzustellen, dass Boards, Backplanes und Rear Transition-Module ordnungsgemäß verbunden sind.