MM - Grabber Schnappverschlüsse
MM - Grabber Schnappverschlüsse
Große Verschlußmechanik für Schiebetüren oder zweiteilige Kabinentüren. Ein Doppelriegel bietet die doppelte Haltekraft und hält den Verschluß zentrisch auf dem T-förmigen Schließwinkel. Die einfache Schnappfunktion läßt beide Riegel um den Schließwinkel einrasten und festhalten, auch bei Verwindung und Drehmoment.?


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Der "Grabber" ist ein nicht abschließbarer innenliegender Schnappverschluß mit einer Doppelfalle und T-förmigen Schließwinkel. Die Doppelfalle läßt sich durch Drehen des außenliegenden Drehknopfes wieder öffnen.
- Die gesamte Verschlußmechanik wird auf der Innenseite montiert. Von Außen ist nur der verchromte Knopf sichtbar
- Der Betätigungsknopf wird auf den Verschlußschaft aufgeschraubt und mittels Stellschraube befestigt
- Der Verschluß kann nur von der Knopfseite aus betätigt werden.
- Konstruktion in Schiffbau-Qualität aus verchromtem Messing und Aluminium
- Schließwinkel aus vernickeltem Messing
Standards und Spezifikationen
- Passend zu Plattenstärken von 12.7 mm (.50") bis 25.4 mm (1.00")
Industrieanwendungen
- Boots- und Schiffbau