MP - Novibra Schnappverschlüsse
MP - Novibra Schnappverschlüsse
Mit der Wahl dieses SchnappVerschlußes, der bequem durch Drehung geöffnet wird, erhalten Sie ein elegantes Design, das tatsächlich auch zur Leistungssteigerung beigträgt. Die eingebaute Vibrationsdämmung sorgt dafür, dass Schränke ruhig bleiben, auch bei normalen Vibrationen. Dieser hochentwickelte Verschluß wird mit zwei unterschiedlichen Mechanikausführungen angeboten und vielfältigen Oberflächen, für den Einsatz an Türen und Einschüben.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Die solide Ausführung und Konstruktion dieses eleganten Verschlußes bietet ästhetische und funktionale Vorteile bei Anwendungen, die empfindlich auf Vibrationen reagieren. Ein zusätzlicher Schiebermechanismus sorgt für Federspannung, um die Wirkung von Vibrationen zu dämpfen.
- Mechanismus Typ 1 ist ausgelegt für den Einsatz an Türen.
- Mechanismus Typ 2 ist ausgelegt für den Einsatz an Einschüben.
- Durch inwendige Montage (auf der Rückseite?) bleiben die Vorderseiten an Verschluß und Platte frei von Montageelemente.
- Zuggriff auf der Rückseite des Verschlußes zur Betätigung der Verriegelung vom Schrankinneren aus
- Auf der Innenseite montierter Schließwinkel bietet Anpassung des Haltebereiches durch Schraubenbetätigung.
Erhältliche Ausführungen
- Griffmulde und Griff erhältlich in beliebiger Kombination der Möglichkeiten: schwarz, weiß, Chrom, Diamant-Messing, satinierte Oberflächen.
- Zusätzliche Farben und kundenspezifische Farbgebung auf Wunsch
Standards und Spezifikationen
- Passend zu Plattenstärken von 3 mm (.118") bis 22.5 mm (.875")
- Für Haltebereiche von 23 mm (.875") bis 33 mm (1.313")
Industrieanwendungen
- Boots- und Schiffbau