MT - “Snappy” Schnappverschlüsse
MT - “Snappy” Schnappverschlüsse
Die einfache und doch effektive Konstruktion des Snappy-SchnappVerschlußes sorgt für formschlüssiges Einrasten der Verriegelung durch eine einfache Schnappfunktion. Gelöst wird automatisch durch Anheben der Platte. Dabei muß der Nutzer den Verschluß nie berühren. Also eine sehr gute Wahl für Anwendungen, bei denen häufiger Zugang und einfache, sparsame Bewegung gefordert werden.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Die selbsteinstellende Art des vollständig verdeckten Snappy Schnappverschlußes läßt diesen Verschlußtyp besonders einfach bedienen. Der selbsteinstellende Riegel gleicht Versatz aus.
- Die Kombination aus Gleit- und Kippbewegungen läßt den Verschluß einrasten, arretieren und lösen, wenn der Nutzer die Tür schließt und öffnet.
- Eine eingebaute, selbstkorrigierende Vorrichtung setzt den Verschluß automatisch so zurück, daß er korrekt funtioniert, auch wenn die Falle sich nicht in der Normallage befindet.
- Die Exzenterverriegelung (Over-Center) hält Platten fest geschlossen und reduziert so Geräusche und Vibrationen.
- Korrosionsbeständige Materialien für exponierte Anwendungen
Erhältliche Ausführungen
- Erhältlich in weißem oder braunen Nylon.
Standards und Spezifikationen
- Schutzarten NEMA? 4 und IP-66
- Durchschnitt (40 lbs.)
Industrieanwendungen
- Austellungen/Zeichen
- Nahrungsmittelindustrie
- Möbel
- Klimaanlagen/HVAC
- Boots- und Schiffbau
- Medizintechnik