P9 - 90° Infinite Position Folding Handles
P9 - 90° Infinite Position Folding Handles
Diese Klappgriffausführung ist platzsparend und läßt einen größeren Spielraum in vollgebauten Elektronikschräünken; in Ruhestellung? umfasst ihr Profil nur 0,52". Das bedeutet eine Platzersparnis von mehr als einem Zoll zwischen den Endstellungen.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Platzsparend schaft dieser Verschluß Freiraum auch in beengten Elektronikschränken. Ist der Klappgriff nicht im Gebrauch so benötigt er im Profil nur 13,2 mm. Das ist ein Platzgewinn von mehr als 25 mm zwischen der Arbeits- und Ruhestellung.
- Diese robusten Metallgriffe vereinen ergonomische Gestaltung mit hoher Festigkeit und bieten den Vorteil platzsparender Montage mit verschiedenen Montageoptionen
- Der im Lager integrierte Reibwiderstand hält das Spannband mit Griff in jeder Position bis zu 90° offen. Die Vorspannung des Bandes verhindert ein Flattern
- Schmaler Griff (Durchmesser 6,4 mm) bietet sicheren Griff und Festigkeit für die meisten Anwendungen.
- Jedes Modell ist in den vier Breiten 40 mm, 64 mm, 96 mm und 128 mm erhältlich
- Ausführungen mit Innengewinde sind mit Schrauben von der Rückseite zu montieren
- Die Montagebolzen werden durch die Frontplatte gesetzt und auf deren Rückseiten mit Muttern gesichert
Erhältliche Ausführungen
- Ausführungen mit Innen- oder Außengewinde sind in den Gewindegrößen M4 oder 8-32 erhältlich
- Erhältlich in zwei Standardausführungen – Aluminium, schwarz eloxiert oder Stahl, hochglanz-verchromt
- Auch in der Edelstahlausführung erhältlich
Standards und Spezifikationen
- Maximale Betriebslast (Stahl): XX N
- Maximale Betriebslast (Aluminium): XX N
Industrieanwendungen
- Computer
- Elektronikschränke
- Nahrungsmittelindustrie
- Klimaanlagen/HVAC
- Industrieschränke
- Fertigungs- und Werkzeugmaschinen, Metall-Trennmaschinen
- Medizintechnik
- Netzwerke
- Telekommunikation
- Verkaufsautomaten