Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | ||
Werkstoff | Stahl | ||
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert | ||
Eingeschränkter Zugriff | Frei | ||
Montageart | Montage von der Frontseite | ||
Serie | Serie 060 | ||
Schließwinkel Ausführung | F | ||
Betätigung | Griff | ||
Verschluß, montiert | Ja | ||
Class | 37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff | ||