Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Oberfläche | Verchromt | ||
Riegelausführung | Kurz | ||
Eingeschränkter Zugriff | Frei | ||
Dichtung | Nein | ||
Max. Stärke der äußeren Platte | 30,000 mm (1,18 in) | ||
OP Stärke / Dicke | 22,000 mm (0,87 in) | ||
Betätigung | Rechtsanschlag, außen (Außenseite) | ||
Bündiger Griff | Nein | ||
Griff Ausführung | “Nova” mit “Privacy” Knopf | ||
Oberfläche der Wanne | Verchromt | ||
Application | Marine | ||
Class | MA - Pendeltürschlösser | ||