MA-01-221-01-10

Produktnummer MA-01-221-01-10

Spezifikationen 
  
OberflächeVerchromt
RiegelausführungKurz
Eingeschränkter ZugriffFrei
DichtungNein
Max. Stärke der äußeren Platte37,000 mm (1,46 in)
OP Stärke / Dicke28,000 mm (1,10 in)
BetätigungRechtsanschlag, außen (Außenseite)
Bündiger GriffNein
Griff Ausführung“Nova” mit “Privacy” Knopf
Oberfläche der WanneVerchromt
ApplicationMarine
ClassMA - Pendeltürschlösser