Riegelverschlüsse mit einstellbarem Haltebereich

3078 Produkte
Produkte Attribute
  WerkstoffOberflächeRotationGrößeFarbeMaterialstärke

Schnelle informationen

Stahl Verchromt Typ B - Schließen mit Linksdrehung Kleine Ausführung -- --

Schnelle informationen

Stahl Pulverbeschichtung Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Kleine Ausführung Schwarz --

Schnelle informationen

Stahl Verchromt Typ B - Schließen mit Linksdrehung Kleine Ausführung -- --

Schnelle informationen

Stahl Pulverbeschichtung Typ B - Schließen mit Linksdrehung Kleine Ausführung Schwarz --

Schnelle informationen

Edelstahl Verchromt Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel -- --

Schnelle informationen

ABS Kunststoff Pulverbeschichtung Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel Schwarz --

Schnelle informationen

Edelstahl Verchromt Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel -- 7,600-9,500 mm (0,30-0,37 in)

Schnelle informationen

ABS Kunststoff Pulverbeschichtung Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel Schwarz --

Schnelle informationen

Edelstahl Verchromt Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung Mittel -- --

Schnelle informationen

ABS Kunststoff Pulverbeschichtung Typ B - Schließen mit Linksdrehung Mittel Schwarz --

Schnellsuche

3.078 Produkte

Werkstoff

Oberfläche

Farbe

Riegelausführung

Eingeschränkter Zugriff

Dichtung

Haltebereichtyp

Installation

Serie

Kopfausführung

Profil

Rotation

Betätigung

Griff Ausführung

Größe

Ausführung

Compliance Specification

Verriegelungspunkte

Zubehör Ausführung

Class