Pendeltürschlösser

913 Produkte
Produkte Attribute
  OberflächeFarbeGriff AusführungOberfläche der WanneMax. Stärke der äußeren PlatteOP Stärke / Dicke

Schnelle informationen

Verchromt -- “Nova” mit “Privacy” Knopf Verchromt 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Schnelle informationen

Verchromt -- “Nova” mit “Privacy” Knopf Diamant-Messing 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Schnelle informationen

Verchromt Satiniert “Nova” mit “Privacy” Knopf Satiniert 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Schnelle informationen

PVD Diamond Brass “Nova” mit “Privacy” Knopf Diamant-Messing 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Schnelle informationen

Verchromt -- “Portofino” mit “Privacy” Knopf Verchromt 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Schnelle informationen

Verchromt -- “Portofino” mit “Privacy” Knopf Diamant-Messing 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Schnelle informationen

Verchromt Satiniert “Portofino” mit “Privacy” Knopf Satiniert 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Schnelle informationen

PVD Diamond Brass “Portofino” mit “Privacy” Knopf Diamant-Messing 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Schnelle informationen

Verchromt -- “Nova” mit “Privacy” Knopf Verchromt 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Schnelle informationen

Verchromt -- “Nova” mit “Privacy” Knopf Diamant-Messing 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Schnellsuche

913 Produkte

Werkstoff

Oberfläche

Farbe

Eingeschränkter Zugriff

Betätigung

Griff Ausführung

Striker Style

Zubehör Ausführung

Latch Mechanism

Oberfläche des Griffes

Oberfläche der Wanne

Class