Schiebetürschlösser

150 Produkte
Produkte Attribute
  WerkstoffOberflächeFarbeDichtungEingeschränkter ZugriffMax. Stärke der äußeren Platte

Schnelle informationen

Edelstahl -- -- Nein Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

Aluminium Natur Schwarz Nein Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

-- Natur Glänzend Nein Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

-- Pulverbeschichtung Weiß Nein Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

Aluminium Natur Schwarz Nein Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

-- Natur Glänzend Nein Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

-- Pulverbeschichtung Weiß Nein Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

Edelstahl -- -- Nein Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

Edelstahl -- -- Ja Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnelle informationen

Aluminium Natur Schwarz Ja Zylinderschloß 12,700 mm (0,50 in)

Schnellsuche

150 Produkte

Werkstoff

Oberfläche

Farbe

Eingeschränkter Zugriff

Dichtung

Betätigung

Zubehör Ausführung

Class