Spannbügelverschlüsse

200 Produkte
Produkte Attribute
  WerkstoffOberflächeFarbeEingeschränkter ZugriffSerieSchließwinkel Ausführung

Schnelle informationen

Polypropylene Natur Weiß Frei Serie 200 --

Schnelle informationen

Polypropylene Natur Schwarz Frei Serie 200 --

Schnelle informationen

Polypropylene Natur Schwarz Sicherungsfeder Serie 500 --

Schnelle informationen

Polypropylene Natur Schwarz Sicherungsfeder Serie 500 --

Schnelle informationen

Stahl Verzinkt und Glanzchromatiert Glänzend Frei -- --

Schnelle informationen

Edelstahl Passiviert Glänzend Frei -- --

Schnelle informationen

Stahl Verzinkt und Glanzchromatiert Glänzend -- -- Concealed Keeper (single hole with locating lug)

Schnelle informationen

Edelstahl Passiviert Natur -- -- Concealed Keeper (single hole with locating lug)

Schnelle informationen

Stahl Verzinkt und Glanzchromatiert Glänzend -- -- Exposed Keeper (single hole with locating lug)

Schnelle informationen

Edelstahl Passiviert Natur -- -- Exposed Keeper (single hole with locating lug)

Schnellsuche

200 Produkte

Werkstoff

Oberfläche

Farbe

Eingeschränkter Zugriff

Montageart

Serie

Schließwinkel Ausführung

Größe

Farbe der Sicherungsfeder

Ausführung

Compliance Specification

Lever Style

Typ

Class

DFCI Number

Link Style