Ziehen, um zu öffnen

334 Produkte
Produkte Attribute
  OberflächeFarbeGrößeMax. Stärke der äußeren PlatteOP Stärke / DickeCompliance Specification

Schnelle informationen

Passiviert Gebürstet Miniaturgröße 1,600 mm (0,06 in) 0,000 mm (0,00 in) UL FTTA2 / FTTA8 Type 1

Schnelle informationen

Passiviert Gebürstet Kleine Ausführung 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Schnelle informationen

Pulverbeschichtung Schwarz Kleine Ausführung 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Schnelle informationen

Passiviert Gebürstet Kleine Ausführung 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Schnelle informationen

Pulverbeschichtung Schwarz Kleine Ausführung 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Schnelle informationen

Passiviert Gebürstet Kleine Ausführung 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --

Schnelle informationen

Pulverbeschichtung Schwarz Kleine Ausführung 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --

Schnelle informationen

Passiviert Gebürstet Kleine Ausführung 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Schnelle informationen

Pulverbeschichtung Schwarz Kleine Ausführung 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Schnelle informationen

Passiviert Gebürstet Kleine Ausführung 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Schnellsuche

334 Produkte

Werkstoff

Materialgüte

Oberfläche

Farbe

Eingeschränkter Zugriff

Verriegelungsoption

Stage

Montagebohrung

Installation

Größe

Ausführung

Zubehör Ausführung

Oberfläche des Körpers

Latch Mechanism

Oberfläche des Griffes

Class