242 Produkte
Produkte Attribute
  FarbeElektronisches SchließenSouthco-Logo enthaltenMontageartMechanische NotöffnungMikroschalter

Schnelle informationen

Weiß -- No -- -- --

Schnelle informationen

Weiß -- Yes -- -- --

Schnelle informationen

Schwarz No -- Montage von der Frontseite Ja Kein Mikroschalter

Schnelle informationen

Schwarz Yes -- Montage von der Frontseite Nein Kein Mikroschalter

Schnelle informationen

Schwarz Yes -- Montage von der Frontseite Ja Kein Mikroschalter

Schnelle informationen

Schwarz Yes -- Montage von der Frontseite Nein Interner Mikroschalter für Verschlussstatus

Schnelle informationen

Schwarz Yes -- Montage von der Frontseite Ja Interner Mikroschalter für Verschlussstatus

Schnelle informationen

Schwarz No -- Seitenmontage Ja --

Schnelle informationen

Schwarz Yes -- Seitenmontage Nein Kein Mikroschalter

Schnelle informationen

Schwarz Yes -- Seitenmontage Ja Kein Mikroschalter

Schnellsuche

242 Produkte

Werkstoff

Oberfläche

Farbe

Eingeschränkter Zugriff

Gewindegröße

Elektronisches Schließen

Art der Ausgabe

Card Reader Type

Southco-Logo enthalten

Verriegelungsoption

Hebelform

Montageart

Housing Configuration

Mechanische Notöffnung

Voltage

Position der Schlossfalle

Steckeroptionen

Relock-Version

Packungseinheit

Mikroschalter

Typ

Class

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring