Actuators and Integrated Systems

415 Produkte
Produkte Attribute
  WerkstoffOberflächeRotationTyp der SchließstangenführungCompliance SpecificationClass

Schnelle informationen

Aluminium Natur -- -- -- H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem

Schnelle informationen

Stahl Verzinkt und Glanzchromatiert -- -- -- H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem

Schnelle informationen

Stahl Verzinkt und Glanzchromatiert -- -- -- H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem

Schnelle informationen

Glasfaserverstärkte Nylon -- -- Fixed -- H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem

Schnelle informationen

Glasfaserverstärkte Nylon -- -- Einstellbar -- H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem

Schnelle informationen

-- -- Universal 180° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Verriegelungssystem mit Kompression

Schnelle informationen

-- -- Counter-clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Verriegelungssystem mit Kompression

Schnelle informationen

-- -- Clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Verriegelungssystem mit Kompression

Schnelle informationen

-- -- Universal 180° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Verriegelungssystem mit Kompression

Schnelle informationen

-- -- Counter-clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Verriegelungssystem mit Kompression

Schnellsuche

415 Produkte

Werkstoff

Oberfläche

Farbe

Eingeschränkter Zugriff

Dichtung

Art der Ausgabe

Card Reader Type

Verriegelungsoption

Kopfausführung

Rotation

Auslöser Typ

Typ der Schließstangenführung

Compliance Specification

Verriegelungspunkte

Sekundäre Öse für Vorhängeschloss

Typ

Class