R2/R5 – Spannverschluss für Plattenbefestigung
R2/R5 – Spannverschluss für Plattenbefestigung
Die R2 und R5 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung von Southco ziehen große Platten zusammen und verbinden sie und ermöglichen so eine schnelle Montage verschiedenartiger Konstruktionen. Mit ihrer Kombination aus schneller Betätigung, außergewöhnlicher Festigkeit und verdeckter Montage sind die R2 und R5 Spannverschlüsse für Plattenbefestigung bewährte Lösungen für das Zusammenfügen von Platten und das sichere Schließen von Türen. Mit weniger als einer Schlüsselumdrehung können Platten zur Wartung oder für den Transport sicher zusammengefügt oder demontiert werden.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Spannverschlüsse für die Plattenbefestigung sind eine bewährte Lösung, wenn eine schnelle Betätigung und Festigkeit entscheidende Aspekte sind
- Ermöglicht eine feste, verdeckte Verbindung
- Zusammenbau einer kompletten Konstruktion mit einem Sechskantschlüssel
- Verdeckte Montage; nach der Befestigung ist der Verschluss in der Platte verborgen
Erhältliche Ausführungen
- Die R2-Version richtet sich selbst aus, um Abweichungen in der Konstruktion auszugleichen
- Die R5-Version bietet maximale Festigkeit und Sicherheit
- Auswahl an verschiedenen Montagearten und Werkstoffen zur Anpassung an verschiedene Bauweisen von Platten und vielfältige Anwendungsumgebungen
Industrieanwendungen
- Hochbau/ Architektur
- Einrichtungsgegenstände
- Kälte- und Klimabau – Heizung, Belüftung, Klimaanlage
- Schilder, Exponate, Anzeigen

- Standardausführung: für seitliche? oder Einsteck-Montage?
- Shallow-Tab-Ausführung: für dünnere Werkstoffe
- Deep-Tab-Ausführung: für dickere Werkstoffe
- Front-Mount Style: zur Installation in der Vorderkante von Metall- oder Holzplatten.
- Durch den Exzenternocken/-riegel? werden zwei Platten schrittweise dicht gegeneinander gezogen.
- Einstellbar zur Anpassung an Fertigungstoleranzen oder schrumpfende Dichtung.

- Standardausführung: für seitliche Montage? oder Installation mit Einlasstasche?
- In einer einzigen Schließbewegung schwenkt? der Haken und rastet am Stift ein, in einer Exzenterbewegung, die den Haken weiter in den Verschluß hineinzieht und in weicher Zugbewegung (8 mm / 0.31") die Dichtung zusammendrückt und/oder die Platten zusammenpresst.
- Starke, vibrations- und stoßfeste Verbindung
- Starker Schließdruck bei minimaler Betätigungskraft