V"/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”

V"/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”

Der Versa-Latch Spannbügelverschluß besitzt eine sichtbare Spannfeder zum Ausgleich von Montagetoleranzen. Diese kann auch Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen kompensieren, die sich mit der Zeit am Platten- oder Dichtungssitz ergeben.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vielfältige Verschlußgrößen in verschiedenartigen Materialien können denselben Wert unterschiedlicher Anwendungsvarianten zwischen Rahmen und Platte ausgleichen.

  • Eine feder-vorgespannte Ankerplatte kompensiert Unregelmäßigkeiten in Abdichtung und Dichtungseinstellung bis zu 2,3 mm (0.09") .
  • Ein breites Spektrum an Verschlußgrößen ermöglicht eine große Auswahl an Maßen für die Montage Verschluß auf Schließwinkel.
  • Sicherheitsoptionen mit Verriegelung oder sichtbar geschützter Schutzausführung
  • Einige Modelle in rostfreiem Stahl

Erhältliche Ausführungen

  • Kleine Ausführung mit kurzem Spannbügel und Öse für Vorhängeschloß.
  • Kleiner Ausführung, mit kurzem Spannbügel und Bohrung für eine Sicherung durch Plombe.

Industrieanwendungen

  • Automobilbau/LkW
  • Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Klimaanlagen/HVAC
  • Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung
  • Gartengeräte