Noticias:
Nuevos Productos

AV – Brazo ajustable (serie B)
Southco ha ampliado su serie de soportes de pantalla AV con un brazo que brinda un soporte fiable de pantallas en aplicaciones estáticas.Nuevos Productos

HH – Cierres de cubierta
Nuestra línea de cierres de cubierta, recientemente renovada, posee un perfil ultrafino, pero mantiene su sólido rendimiento con un factor de forma de tan solo 8 mm.Nuevos Productos

D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line
Nuestro nuevo cierre de un cuarto de vuelta DZUS® posee un diseño compacto y opciones de diferenciación por colores, lo que permite el acceso rápido en espacios reducidos.Nuevos Productos

E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante
Nuestra nueva bisagra con torsión constante presenta un bajo perfil y carcasa ampliada, y ofrece además resistencia adicional y un peso menor en aplicaciones para espacios reducidos.
Nuevos Productos

R2/R5 – Cierres de tracción para la fijación de paneles
Nuestro veterano cierre de tracción R5 para la fijación de paneles se ha modernizado con un nuevo acabado que ofrece mejor comportamiento frente a la corrosión y cierre de alta resistencia.Nuevos Productos

E5 - Cierres de panel Quad
El cierre de leva en miniatura de Southco se encuentra ahora disponible en un acabado cromado, aportando así un atractivo estético adicional a esta solución segura para puertas y paneles de pequeño tamaño.Nuevos Productos

E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®
El nuevo cierre de presión de Southco soporta el lavado a alta presión para permitir su uso en aplicaciones de equipos alimentarios y médicos.
Nuevos Productos

E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante
La nueva bisagra E6 con torsión constante unidireccional de Southco elimina la fricción de la bisagra en una dirección al tiempo que proporciona un elevado par de torsión para mantener firmemente en posición las puertas y los paneles pesados.
Nuevos Productos

37 – Cierres asistidos por palanca
La nueva incorporación de Southco a su línea de cierres de tracción se adapta al desalineado de las puertas y paneles pesados y evita los ruidos y vibraciones.Nuevos Productos

56 - Cierres de émbolo con muelle
Nuestro nuevo cierre de émbolo con muelle ofrece accionamiento por palanca para facilitar su manipulación y ahorra tiempo al instalar o desmontar componentes en espacios reducidos.
Nuevos Productos

R4 - Cierres giratorios
La más reciente incorporación a la serie de cierres giratorios R4 de Southco combina el mecanismo giratorio y el actuador, y presenta un renovado diseño de paleta cuadrado.Nuevos Productos

AC - Actuadores
La más reciente incorporación a la línea de actuadores de Southco ofrece una cómoda función de cierre y apertura electrónicos que elimina la necesidad de contar con acceso mecánico mediante llave.Noticias y Eventos

SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE
Southco is monitoring the Coronavirus situation to ensure the safety of our people and our customers.Read Southco's Coronavirus Response »
Noticias y Eventos

Visite Southco en la ATM Security
Southco's resource center contains case studies, selection guides, and other useful access hardware information. Visit the resource center now »Noticias y Eventos

Southco Brexit Statement
In order to ensure that our business is resilient to the potential outcomes and impacts of the transition away from EU membership, we have established a ‘Brexit Contingency Team’.
Read more »