07 - Cierres de tracción de plástico
07 - Cierres de tracción de plástico
Elija este diseño de perfil fino, con acción de palanca y de cierre seguro de un mecanismo de cierre over-center, para paneles en un mismo plano. Simplemente engánchelo al retén para cerrar y desengánchelo para abrir. Su esbelta línea presenta un aspecto elegante con una mínima superficie sobre el panel que desestabilice el diseño del armario o cause enganches accidentales en la ropa del personal.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Los puntos abisagrados moldeados en el mismo cuerpo del cierre crean una acción de cierre over-center con un movimiento continuo. Su diseño de plástico de inyección de bajo coste se encuentra disponible con o sin un cierre secundario para una mayor seguridad.
- El tirador plano del cierre oculta toda la tornillería de montaje
- Su diseño de perfil bajo sólo sobresale 7,9 mm sobre la superficie del panel
- El conjunto de plástico en una sola pieza con bisagras incluidas significa no tener ningún pasador de bisagra metálico
- Rápido y fácil de instalar
- Materiales completamente resistentes a la corrosión
Opciones Disponibles
- La sección abisagrada moldeada en el mismo cuerpo del cierre crea una acción de cierre over-center con un movimiento continuo. Su diseño de plástico de inyección de bajo coste se encuentra disponible con o sin un cierre secundario para una mayor seguridad.
Normas y Especificaciones
- Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB
Aplicaciones en la Industria
- Electrodomésticos
- Armarios Electrónicos
- Industria Alimentaria
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Equipamientos de Jardinería
- Náutica
- Equipos Médicos