37 – Cierres de mango flexible
37 – Cierres de mango flexible
La serie 37 de cierres de asa flexible ofrece un diseño industrial resistente y un cuerpo flexible que se adapta al desalineado de los paneles irregulares al tiempo que proporciona una solidez de agarre sustancial. Su flexible diseño de cierre mediante tiro y una empuñadora generosa hacen que los cierres 37 resulten sencillos de accionar en situaciones de trabajo reales, incluso con guantes.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Las flexibles asas de goma EPDM negras absorben y reducen las vibraciones y proporcionan la flexibilidad necesaria para asegurar un sólido agarre del cierre a pesar de las diferencias de alineación y tolerancia.
- Los flexibles cuerpos del cierre mantienen sujetos los paneles en situaciones de vibración y golpes
- Sencillo e intuitivo accionamiento del cierre mediante tiro
- Materiales resistentes a la corrosión y a los rayos UV, aptos para uso en exteriores
- Los suaves cuerpos del cierre previenen el daño de las superficies pintadas o pulidas
Opciones Disponibles
- Cinco tamaños de cuerpo y dos estilos de asa disponibles
- Los distintos tamaños y opciones de montaje permiten adaptar la resistencia y el tamaño a las necesidades de la aplicación
- Opciones de soportes de montaje y retenes en acero y acero inoxidable
Aplicaciones en la Industria
- Camiones (incluyendo vehículos militares y especializados)
- Vehículos no viarios: construcción, agricultura
- Maquinaria industrial
- Climatización: calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Autobuses, autocares y vehículos recreativos