68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible

68 - Cierres con manija en T y con anilla abatible

Proporcionan el tamaño más grande, el agarre más idóneo y las dimensiones de apriete con el bastidor más grandes para aplicaciones industriales. Las manijas grandes aumentan el agarre, incluso con guantes. El giro a 90º proporciona un rápido y fácil acceso. Toda la tornillería de montaje es interna para tener un aspecto exterior más estético.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El aspecto liso y brillante de estas manijas de cierre de gran tamaño proporcionan un aspecto elegante, con un agarre y funcionamiento inmejorable para la mayoría de las aplicaciones de armarios.

  • La tornillería de montaje se encuentra en el interior del panel, para crear un aspecto exterior más estético
  • Los mismos modelos proporcionan un funcionamiento a izquierdas o a derechas
  • Adaptable a sistemas de cierre único o de tres puntos

Opciones Disponibles

  • Las opciones de trinquete recto y curvado proporcionan una amplia gama de opciones de apriete
  • Disponible accionamiento interior
  • Múltiples acabados disponibles

Aplicaciones en la Industria

  • Automoción, Camiones
  • Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
  • Calefacción y Aire Acondicionado
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte

La manija en T y el tirador pueden orientarse en la posición de montaje horizontal o vertical. Disponible en acabado de chapado de cromo o con acabado con película química protectora.
La anilla abatible permanece plana para reducir el espacio y se levanta al utilizarse. Unas muescas mantienen la anilla abatida. Disponible en acabado en cromo o en chapado de zinc con acabado en cromado brillante.
Serie tamaño pequeño con manija en T: proporciona un rango de espesores desde 0 mm hasta 38 mm y una Carga Media de Rotura de 1.100 N
Serie tamaño mediano con manija en T: proporciona un rango de espesores desde 1,6 mm hasta 50,8 mm y una Carga Media de Rotura de 1.100 N
Serie tamaño mediano con anilla abatible: proporciona un rango de espesores desde 25,4 mm hasta 50,8 mm y una Carga Media de Rotura de 890 N
Serie tamaño grande con manija en T: proporciona un rango de espesores desde 0 mm hasta 57 mm y una Carga Media de Rotura de 1.300 N
Serie tamaño grande con anilla abatible: proporciona un rango de espesores desde 16 mm hasta 36,5 mm y una Carga Media de Rotura de 1.200 N