80 - Cierres de instalación a presión Serie Snap-In

80 - Cierres de instalación a presión Serie Snap-In

¿Necesita una solución rápida para aplicaciones de cierre que van más allá de la aplicación tradicional panel-bastidor? Ahora Ud. puede combinar la apertura mediante pulsador y la ventaja de un cierre de impacto en un cierre de instalación a presión que se ajusta a paneles de acoplamiento coplanarios.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El mecanismo de cierre moldeado en acetal se flexa durante el accionamiento de impacto, permitiendo al cierre trabajar con paneles deslizantes en el mismo plano, o con paneles de acoplamiento en la parte frontal de un armario en forma de U (o tipo concha).

  • El cuerpo de cierre se inserta a presión en un taladro rectangular con una fácil instalación
  • Utiliza 6 mm de espesor de agarre para formar el mecanismo de cierre en los paneles de acoplamiento
  • Construcción en materiales resistentes a la corrosión

Opciones Disponibles

  • Disponible en negro o blanco

Normas y Especificaciones

  • Carga de trabajo máxima: 90 N
  • Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB
  • El compacto cuerpo sólo tiene 41 mm de longitud y sobresale apenas 6,5 mm sobre la superficie del panel
  • Se acomoda en espesores de panel desde 1 mm hasta 3,2 mm

Aplicaciones en la Industria

  • Industria Aeroespacial
  • Electrodomésticos
  • Paneles publicitarios o informativos
  • Industria Alimentaria
  • Calefacción y Aire Acondicionado
  • Equipos Médicos