91 - Cierres Serie Under-Center

91 - Cierres Serie Under-Center

Los Cierres de la Serie Under-Center de Southco ajustan desalineaciones y proporcionan robustez y un cierre seguro, incluso cuando el cierre y la base no están en el mismo plano. Disponibles en múltiples tamaños y en modelos con tornillería oculta, estos cierres de espesor regulable ofrecen una excelente flexibilidad de diseño para una amplia variedad de aplicaciones.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Múltiples opciones de cierre que proporcionan un amplio rango de elección según dimensiones de montaje y espesores de ajuste, así como la posibilidad de ocultar toda la tornillería de montaje y de las funcionalidades de cierre bajo el tirador

  • Mecanismo de tracción “under-center” que permite un cierre seguro en diferentes planos
  • Ajuste roscado que se adapta hasta 33 mm de variación de espesor
  • Modelos con tornillería oculta que proporcionan un aspecto exterior elegante 

Opciones Disponibles

  • Cierre secundario, para una protección añadida contra aperturas accidentales
  • Disponible en 5 tamaños para adaptarse a diferentes requerimientos de cada aplicación
  • Modelo con taladro para candado, para una mayor seguridad
  • Disponible en acero chapado en zinc y en acero inoxidable

Aplicaciones en la Industria

  • Automoción
  • Vehículos de Obras Públicas, Industriales y Agrícolas
  • Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial