AV - Soporte de montaje - Inclinar y girar (Serie K)
AV - Soporte de montaje - Inclinar y girar (Serie K)
El Soporte de montaje para inclinar y girar de Southco (Serie K) ofrece la funcionalidad de inclinar y girar, permitiendo su inclinación en varios ángulos con el mínimo esfuerzo de funcionamiento. La Serie K facilita un posicionamiento de pantallas preciso y fiable que previenen movimientos bruscos, con articulaciones de precisión que mantienen el soporte en su lugar. Una vez posicionado, la pantalla permanece segura, sin apriete, desapriete o mantenimientos adicionales. Un ciclo de vida probado y repetido asegura una utilización de confianza a largo plazo.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La Serie K amplia la oferta de Southco de soportes de montaje, con una versión diseñada para clientes que necesiten solo la funcionalidad de inclinación y giro. La Serie K permite una integración fácil y fiable del sistema de posicionamiento tanto en aplicaciones estándar como en las aplicaciones más retadoras.
- Tecnología de posicionamiento integrada que proporción un control de precisión
- Funcionamiento sin mantenimiento para toda su vida en la mayoría de las aplicaciones
- Funcionamiento fiable, eliminando la necesidad de ajustes o mantenimientos constantes
- Rango de topes de movimiento, para una flexibilidad añadida
- Tiempo de instalación reducido
Opciones Disponibles
- Dos colores diferentes (también personalizables)
- Opciones de montaje personalizables
- Esfuerzo de funcionamiento personalizable
Normas y Especificaciones
- Rango de peso óptimo: Entre 1 Kg y 10 Kg. Véase la Guía de Selección del Brazo de Monitor que cumple con la normativa Vesa MIS-D, 100, C
- Apto para la mayoría de pantallas entre 12" y 23"
- Serie compacta, ideal para pantallas de hasta 4,5 kg.
Aplicaciones en la Industria
- Autobuses, Autocares y Vehículos de Recreo
- Maquinaria Industrial
- Camiones Pesados y Vehículos Médicos
- Equipamientos Médicos
- Puntos de Venta de Autoservicio