B4 - Tiradores ligeros

B4 - Tiradores ligeros

Estos tiradores de aluminio sirven tanto para racks de servidores para ordenadores o para paneles de equipamiento industrial. Cada tamaño incluye un diseño especial con relieve para proporcionar más agarre al manipular equipos pesados o con formas irregulares.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

  • Fácil de instalar: los taladros de montaje están roscados en los soportes del tirador
  • Disponible en cuatro tamaños estándar en la industria para su utilización como tiradores de asa en racks de servidores 1U, 2U, 3U y 4U

Opciones Disponibles

  • Tornillería de montaje con Rosca Métrica o Imperial
  • Tiradores de aluminio con acabado en negro o en anodizado transparente

Normas y Especificaciones

  • Versión disponible UL94-VO
  • Las resistentes asas de metal proporcionan una carga de trabajo máxima de hasta 5.560 N

Aplicaciones en la Industria

  • Ordenadores
  • Armarios Electrónicos
  • Industria Alimentaria
  • Calefacción y Aire Acondicionado
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas y Maquinaria de Corte
  • Equipos Médicos
  • Equipos de Redes
  • Equipos de Telecomunicaciones
  • Máquinas Expendedoras