C3 - Cierres tipo Grabber
C3 - Cierres tipo Grabber
Consiga un grado de cierre extra en sus puertas con este compacto cierre con trinquete accionado mediante un muelle interno y que proporciona un mecanismo excéntrico over-center. Este cierre con tracción incorporada proporciona una tensión que evita la apertura o el movimiento de la puerta con el bastidor. La opción de microinterruptor incorporado proporciona una funcionalidad añadida


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La acción de cierre se produce en un mecanismo de perfil bajo relativamente pequeño, sólo 13,7 mm de ancho. El mecanismo excéntrico over-center mantiene unido firmemente a la puerta del cierre, liberándola cuando se tira de la misma para abrir.
- Los cierres pueden ser instalados en cualquier orientación; el cierre y el retén tienen una pequeña marca para una correcta orientación
- Las opciones de montaje le permiten instalar el retén del cierre de frente o a lo largo del perfil del bastidor
- Todos los modelos presentan tres opciones de fuerza de apertura constante: 13 N, 22 N y 44 N
- Todos los modelos presentan materiales resistentes a la corrosión
Opciones Disponibles
- Modelos disponibles para montaje a presión encastrable o montaje lateral
- Modelo con microinterruptor disponible con apertura y cierre de los contactos del interruptor al accionar la puerta
- Cierres y/o retenes disponibles en blanco y negro
- El elemento de retén puede ser moldeado en la propia puerta
Normas y Especificaciones
- El modelo con microinterruptor cumple con la norma UL; clasificación de resistencia a la llama para todos los materiales de plástico: UL94-VO
- Clasificación de resistencia a la llama para los componentes ABS de los otros modelos de Cierre tipo Grabber: UL94-HB
Aplicaciones en la Industria
- Automoción, Vehículos de Pasajeros, Camiones
- Armarios Electrónicos
- Paneles publicitarios o informativos
- Armarios Industriales
- Máquinas Expendedoras