C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención

C6 / G6 - Bisagras con dispositivo de retención

La serie de bisagras con dispositivo de retención de Southco ofrece numerosas ventajas de diseño para aplicaciones de posicionamiento de puertas, incluyendo múltiples retenes, construcción resistente a la corrosión y un aspecto limpio y estilizado que se complementa con el diseño industrial. Todos los modelos proporcionan una resistencia y vida útil probadas y ofrecen un rango de movimiento de 180° para acceder con facilidad a los cerramientos para el servicio o el mantenimiento de los equipos.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Las bisagras con dispositivo de retención de posición fija mantienen abiertas las puertas en ángulos predeterminados, eliminando de este modo el coste y la mano de obra necesarios para instalar componentes adicionales que preserven un posicionamiento consistente.

  • Los múltiples ángulos de retención permiten ángulos de apertura definidos
  • La cubierta segura encastrable a presión oculta por completo la tornillería de montaje
  • Construcción en plástico y acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Estilo contemporáneo que se complementa con el diseño industrial

Opciones Disponibles

  • Disponible en estilo de libre oscilación sin retenes
  • Disponible en construcción de plástico y acero inoxidable o totalmente de plástico
  • Disponible con múltiples estilos de retención para mantener la puerta en posiciones predeterminadas
  • Cada uno de los tres estilos de ángulo de retención de la C6 está disponible en tres valores de torsión de posicionamiento para acomodarse a distintas necesidades de aplicación

Normas y Especificaciones

  • Ciclo de vida del Modelo en Acero Inoxidable: hasta 5.000 ciclos
  • Ciclo de vida del Modelo con Tubo de Retención en Acero Templado: hasta 5.000 ciclos
  • Temperaturas operativas límite: -40°C hasta 80°C

Aplicaciones en la Industria

  • Armarios y bastidores
  • Climatización: calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Maquinaria industrial
  • Náutica
  • Vehículos no viarios: construcción, agricultura