C7 – Cierre de tracción flexible

C7 – Cierre de tracción flexible

La serie C7 de cierres de tracción flexibles ofrece un diseño suave y de bajo perfil, y una construcción blanda de elastómero termoplástico que se adapta a un desalineado generoso en aplicaciones afectadas por los golpes y las vibraciones. Todos los mecanismos de funcionamiento y accesorios de montaje permanecen ocultos bajo el cierre cuando se encuentra habilitado, lo que proporciona una apariencia limpia para cualquier aplicación.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El cuerpo de estos cierres cuenta con una construcción flexible que brinda un firme agarre con una elevada fuerza de sujeción para evitar las vibraciones y el desalineado.

  • El funcionamiento excéntrico de la palanca genera una elevada fuerza de sujeción con un esfuerzo de operación bajo
  • El cuerpo flexible del cierre tolera el desalineado y absorbe las vibraciones
  • El cuerpo moldeado del cierre oculta el mecanismo y los accesorios de montaje
  • Materiales resistentes a la corrosión y a los rayos UV, aptos para entornos al aire libre
  • El cuerpo blando del cierre protege las superficies delicadas o pintadas

Opciones Disponibles

  • Dos tamaños para adaptarse a los requisitos de resistencia de las aplicaciones
  • Disponibles en colores personalizados

Aplicaciones en la Industria

  • Camiones (incluyendo vehículos militares y especializados)
  • Náutica
  • Vehículos no viarios: construcción, agricultura
  • Autobuses, autocares y vehículos recreativos
  • Maquinaria industrial

Tamaño pequeño (Serie 10)
Tamaño grande (Serie 20)