D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow

D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow

Estos dos modelos de cierre de acceso rápido presentan una fácil instalación y funcionamiento con amplias tolerancias de ajuste, además de un amplio rango de tolerancias tanto para los espesores de panel exterior como interior. Se encuentran disponibles en termoplásticos y en metal para adaptarse según los requerimientos de carga del panel de montaje.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Las mismas características de "empujar para cerrar y girar 1/4 de vuelta para abrir" se presentan en estos dos modelos: El Cierre DZUS Pilot en acero templado y el Cierre DZUS Arrow en termoplástico técnico. Ambos modelos presentan ventajas comunes:

  • Se acoplan firmemente en la base con un simple empuje del vástago
  • 1/4 de vuelta libera al vástago de la base
  • Incluyen opciones retráctiles mediante un muelle
  • Su característica de cautividad en el panel previene pérdidas o caídas de la tornillería
  • Opciones de vástago con cabeza de perfil bajo que proporcionan una superficie de panel lisa
  • Construcción metálica duradera
  • Accionamiento mediante herramienta para proporcionar seguridad en accesos restringidos

Opciones Disponibles

  • La base DZUS Pilot con tolerancia lateral proporciona aproximadamente una tolerancia lateral de ±5,1 mm para situar al vástagoLas arandelas DZUS Pilot de neopreno de diferentes tamaños crean un ajuste cómodo y resistente a las vibraciones entre el panel y el bastidor El modelo de vástago DZUS Pilot autorretráctil incluye un muelle para liberar el vástago de cierre en posición abiertaLos cierres DZUS Pilot están disponibles en acabado negro o cromado brillante

Normas y Especificaciones

  • Carga axial máxima: 11 lbs.Carga a cortadura máxima: 28 lbs.Clasificación de resistencia a la llama: UL 94 HBÍndice de expansión de la llama ASTM E-162: 130

Aplicaciones en la Industria

  • OrdenadoresEquipos electrónicosRedesTelecomunicaciones